Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0

MVK-MPNIO F DI16/8 7/8" IRT

MVK ProfiNet/PROFIsafe Kompaktmodul, Metall,

ArtNr.: 55556
Gewicht: 1.1 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
  • 926,46 €
  • 874,99 €
  • 823,52 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

sichere Eingänge bis Kat4/PLe (EN ISO 13849-1), bis SIL3 (IEC 61508), bis SILCL3 (IEC 62061)
FDI16/8 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kodiert
7/8", 5-polig, 2× max. 9 A
M12, 5-polig, A-kodiert
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Bustechnologien
Bustechnologien

Produkt verbinden

Datenkabelalle anzeigen
Powerkabelalle anzeigen
Sensor-Aktor-Kabelalle anzeigen

Safety-Kennwerte
DCavg (EN ISO 13849-1) 98 %
Gebrauchsdauer 20 a
Kategorie (EN ISO 13849-1) 4
PFHd (IEC 61508) 17 E-10/h
Performance Level (EN ISO 13849-1) e
SIL (IEC 61508) 3
SIL CL (IEC 62061) 3
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsstrom je Pin max. bei Nutzung von Pin 1 und Pin 5, bei Nutzung von Pin 1 oder Pin 5, 0.2 A, 0.7 A
Summenstrom UA max. 9 A
Summenstrom US max. 9 A
Elektrische Daten | Eingang
Betriebsspannung F-Eingang 24 V
Typ Safety Eingang für elektronische Sensoren oder mechanische Schalter
Industrielle Kommunikation
Unterstütztes Protokoll PROFINET
Industrielle Kommunikation | Profinet
Anzahl aktiver Verbindungen (IO-Controller) max. 2
IRT (Netzwerkkommunikation) ja
MRP-Client ja
PROFINET Adressierung DCP
PROFINET-Konformitätsklasse C
PROFINET-Spezifikation V2.2
Shared Device/Input ja
Diagnosen
Aktorwarnung pro Kanal per LED und BUS
Diagnose Unterspannung, keine Spannung
Diagnose per BUS pro Modul und Kanal
Diagnose per LED pro Modul und Kanal
Drahtbrucherkennung ja
Kurzschluss-Diagnose ja
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Querschlusserkennung Sensor/Aktor
Überlast-Diagnose ja
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Überlastfest ja
Kurzschlussfest ja
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart 2-Loch Schraubbefestigung
Höhe 44 mm
Breite 63 mm
Tiefe 225 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 55 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 70 °C
Konformität
Produktstandard EN 61131-2

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 0-7
Anschlusstyp 2 Power In
Anschlusstyp 3 Power Out
Anschlusstyp 4 XF2
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger gelb
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 24 V DC (US 1) Test Pulse P 4
PIN 2 FDI
PIN 3 0 V (US 1)
PIN 4 FDI
PIN 5 24 V DC (US 1) Test Pulse P 2
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform 7/8"
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 5
PIN 1 0 V (UA)
PIN 2 0 V (US)
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform 7/8"
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 5
PIN 1 0 V (UA)
PIN 2 0 V (US)
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)
Anschlusstyp 4
Befestigungsart gesteckt, verschraubt
Anzugsdrehmoment 0,6 Nm
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung D
Polzahl 4
PIN 1 TD +
PIN 2 RD +
PIN 3 TD -
PIN 4 RD -

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879570756
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 55563_hdb_x_25.zip (25)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 55556_ina_x_13.zip (13)
  • Gerätebeschreibung: GSDML 55562_MVK_F_KF0_x_13.zip (13)
  • Information: EU-Herstellererklärung 55556_06-04.22_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 55556_06-04.22_uk_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF Bericht 55556_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
  • Information: Sicherheitskennzahlen 55557_SISTEMA_TB9_x_22.zip (22)
  • Konstruktionsdateien: DXF 55560_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 55556_p8_2_60.zip (60)
  • Konstruktionsdateien: STP 55560_stp_x_a.zip (A)
  • Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_32.zip (32)
  • Software: Safety-Konfigurator 10500984_MVKSafety Configurator_TB1_x_43.zip (43)
  • Zertifikat: ProfiNet  55556_Z11326-feb16-oct18-MVK-MPNIO-F-v2.2_pn_z_b.pdf (B)
  • Zertifikat: ProfiSafe 55556_Z11326-feb16-oct18-MVK-MPNIO-F-v2.2_pns_z_a.pdf (A)
  • Zertifikat: TÜV  55556_01-205-5408-03-22-05.04.2027_tuev_z_d.pdf (D)
  • Zulassung: UL Listed CA 55556_E201820_NRAQ7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Listed US 55556_E201820_NRAQ_ul_z_b.pdf (B)

---- Sensor-Aktor-Adapter ----
---- Sensor-Aktor-Leitung ----
---- Verschlussschraube ----
---- NOT-AUS-Taster ----
---- Erdungsmaterial ----
---- Abschlusswiderstand ----
---- Gerätemarkierer ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten