Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
MNG Trafonetzgerät 1/2-phasig, gesiebt
Abbildung ähnlich

MNG Trafonetzgerät 1/2-phasig, gesiebt

IN: 200-230-400-440 VAC

ArtNr.: 857805
Gewicht: 12.8 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
  • 530,81 €
  • 502,88 €
  • 474,94 €
  • 419,06 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879076104
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85044090

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 857805_818-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 857805_818-04.16_uk_z_a.pdf (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten