Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0

IMPACT67 Kompaktmodul, Kunststoff

Ethercat, 16 dig. Ein

ArtNr.: 55081
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.44 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
  • 372,15 €
  • 351,48 €
  • 330,80 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Digitale Eingänge
DI16
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kodiert
7/8", 5-polig, 2× max. 9 A
M12, 5-polig, A-kodiert
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
montagekompatibel zu I/O-Modulen der Baureihe MVK
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Produkt verbinden

Datenkabelalle anzeigen
Powerkabelalle anzeigen
Sensor-Aktor-Kabelalle anzeigen

Elektrische Daten | Versorgung
Norm Betriebsspannung EN 61131-2
Betriebsspannung US DC 24 V
Summenstrom UA max. 9 A
Summenstrom US max. 9 A
Elektrische Daten | Eingang
Überlastfest ja
Kurzschlussfest ja
Typ Eingang PNP, für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter
Sensorstrom US je Eingang max. 0,2 A
Industrielle Kommunikation | Busdaten
Adresseinstellungsart Drehschalter, automatisch
Diagnosen
Diagnose Unterspannung, keine Spannung
Diagnose per BUS pro Modul
Diagnose per LED pro Modul und Kanal
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart 2-Loch Schraubbefestigung
Höhe 39 mm
Breite 63 mm
Tiefe 225 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 55 °C
Lagertemperatur min. -25 °C
Lagertemperatur max. 70 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 0-7
Anschlusstyp 2 Port1, Port2
Anschlusstyp 3 Power In
Anschlusstyp 4 Power Out
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 DI 10-17
PIN 3 0 V
PIN 4 DI 00-07
PIN 5 PE
Anschlusstyp 2
Befestigungsart gesteckt, verschraubt
Anzugsdrehmoment 0,6 Nm
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung D
Polzahl 4
PIN 1 TD +
PIN 2 RD +
PIN 3 TD -
PIN 4 RD -
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform 7/8"
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 5
PIN 1 0 V
PIN 2 0 V
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)
Anschlusstyp 4
Familie-Bauform 7/8"
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 5
PIN 1 0 V
PIN 2 0 V
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879051996
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 55369_hdb_x_19.zip (19)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 55081_ina_6_17.pdf (17)
  • Gerätebeschreibung: ESI 55081_IMPACT67_KF4_x_13.zip (13)
  • Information: EU-Herstellererklärung 55081_878-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 55081_878-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 55081_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 55091_dxf_d_b.zip (B)
  • Konstruktionsdateien: P8 55081_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 55085_stp_x_b.zip (B)
  • Zulassung: CSA CA 55081_080128-0-000_C3211-07_csa_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: CSA US 55081_080128-0-000_C3211-87_csau_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: UL Listed CA 55081_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 55081_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)

---- Gerätemarkierer ----
---- Verschlusskappe mit Gewinde ----
---- Verschlussschraube ----
---- Erdungsmaterial ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten