Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
Artikel abgekündigt seit März/2018
Abbildung ähnlich

Artikel abgekündigt seit März/2018

Produkt abgekündigt
ArtNr.: 53019
Alternativartikel:    52000
Gewicht: 0.058 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 55,67 €
  • 52,57 €
  • 49,48 €

Das könnte Sie auch interessieren

Kompakte Bauform
mit Steckrelais
2 gesteckte Relais; je 1 Wechsler
24 V DC
Diode + LED
Gebrauchskategorie
AC-12 6 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
Technische Daten
Schaltspannung 12...250 V AC/DC
Schaltstrom max. 6 A
Mindestlaststrom 10 mA
Allgemeine Daten
Anschlussart Schraubklemmen: max. 4 mm², mit einzeln ausgeführten -A2-Anschlüssen
Prüf-Isolationsspannung 4 kV (Ein- Ausgang)
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Abmessungen H×B×T 86×22.5×75 mm
Kaufmännische Daten
EAN 4048879026642
eClass 27371001
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85437090
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS Information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 53019_04-08.99_ce_z_a.pdf
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten