Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0

Push Pull RJ45 St. 0° Schneidklemmanschluss

4-pol., 0,14 - 0,34mm², 4,5 - 11mm, geschirmt CAT5

ArtNr.: 7000-74041-0000000
Gewicht: 0.094 kg
Ursprungsland:  RO
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
  • 36,45 €
  • 34,43 €
  • 32,40 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

PROFINET
Stecker gerade
RJ45PP, 4-polig
Schneidklemmen
Anschlussquerschnitt: 0.14...0.34 mm²
Push Pull
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Zertifikat
Bustechnologien
Bustechnologien
Bustechnologien

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC max. 60 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 2 A
Industrielle Kommunikation
Übertragungsparameter CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Übertragungsrate max. 100 MBit/s
Industrielle Kommunikation | Ethernet-Funktionalität
Duplex Vollduplex
Installation
Anschlussquerschnitt min. 0,14 mm²
Anschlussquerschnitt max. 0,34 mm²
AWG-Nummer min. 26
AWG-Nummer max. 22
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP65, IP67
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Mechanische Daten | Montagedaten
Klemmbereich min. 4 mm
Klemmbereich max. 11 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -40 °C
Betriebstemperatur max. 70 °C
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Hinweis zum Biegeradius ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
Konformität
Produktstandard IEC 61076-3-117 V.14

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27260703
ECLASS-7.0 2744010
ECLASS-8.0 2744010
ECLASS-9.0 27440114
ECLASS-10.1 2744010
ECLASS-11.1 2744010
ECLASS-12.0 27440114
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879363372
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 7000-74041-0000000_ina_x_02.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-74041_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Registered CA 7000-74041-0000000_E224242-ECBT8_urc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 7000-74041-0000000_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)

---- selbstanschließbare Rechtecksteckverbinder ----
---- Anschlusskabel ----
  • PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 100m
    Wird für Sie priorisiert produziert
    635,15 €
---- Datenleitung ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten