Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
Abgekündigt seit 27. April 2020
Abbildung ähnlich

Abgekündigt seit 27. April 2020

Letztes Bestelldatum 30. November 2020
ArtNr.: 87118
Alternativartikel:    85434
Gewicht: 0.37 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 86,40 €
  • 81,86 €
  • 77,31 €
  • 68,21 €

Das könnte Sie auch interessieren

INPUT: 100...240 V AC; 120...370 V DC
OUTPUT: 12...15 V DC
Strom: 6 A
Federkraftsteckklemme: 0.2...2.5 mm²
Eingang
Eingangsspannung 100...240 V AC/120...370 V DC
Eingangsstrom 1.7 A (115 V AC); 1 A (230 V AC)
Einschaltstromstoss nach 1 ms max. 60 A
Frequenz 50...60 Hz
Vorsicherung extern max. 10 A
Ausgang
Ausgangsspannung 12 V DC (SELV), ±1%; 12...15 V einstellbar
Ausgangsstrom 6 A (+50 °C); 0.6 A (+70 °C)
Netzausfallüberbrückung 10...25 ms (115 V AC)
Restwelligkeit max. 20 mV eff/rms
Geräteschutz kurzschluss- und überlastfest
Spikes max. 100 mV ss/pp
LED-Anzeige LED (grün) für Ausgangsspannung
Parallelbetrieb/Reihenbetrieb max. 5 Geräte/max. 2 Geräte
Allgemeine Daten
Normen EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2
Relative Luftfeuchte 20...90%, Betauung unzulässig
Schutzart IP20
Wirkungsgrad 86% (110 V AC); 88% (230 V AC)
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Temperaturbereich 0...+50 °C, ...+60 °C Derating (Lagertemperatur -25...+85 °C)
Abmessungen H×B×T 91×90×57 mm
Kaufmännische Daten
EAN 4048879299961
eClass 27049002
Ursprungsland CN
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85044090
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Download Installationsanleitung 87118_ina_4_12.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 87118_stp_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 87118_dxf_x_a.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 87118_E200364-NMTR_ul_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 87118_3045-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 87118_E200364_NMTR7_ulc_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 87118_E181433_QQGQ8_urc_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 87118_E181433_QQGQ2_ur_z_a.pdf
cURus
cULus
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten