Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
Motorentstörmodul
Abbildung ähnlich

Motorentstörmodul

Varistor, 3x400VAC/4kW
ArtNr.: 23175
Gewicht: 0.058 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 16,61 €
  • 15,68 €
  • 14,76 €

Das könnte Sie auch interessieren

3× 400 V AC
VDR
M4 isoliert
Entstörmodule für andere Spannungen, Frequenzen bzw. Motorleistungen auf Anfrage. RC-Motorbeschaltungen nicht mit Frequenzumrichter einsetzen.
Technische Daten
Material Kunststoff, schwer entflammbar (UL 94)
Vergussmasse 2-Komponenten Vergussmasse
Frequenz 10...400 Hz
Ringkabelschuh M4 isoliert
Allgemeine Daten
Anschlussart ca. 100 mm, Einzellitzen 0.5 mm²
Befestigungsart am Motorklemmkasten mit Steckanschluss
Temperaturbereich -20...+60 °C
Abmessungen H×B×T 25×25×40 mm
Kaufmännische Daten
EAN 4048879018883
eClass 27371013
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85363010
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 23175_E140415_NKCR8_urc_z_c.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 23175_E140415_NKCR2_ur_z_b.pdf
cURus
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten