Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
Motorentstörmodul
Abbildung ähnlich

Motorentstörmodul

Varistor, 3x400VAC/20kW
ArtNr.: 23144
Gewicht: 0.075 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 27,36 €
  • 25,84 €
  • 24,32 €

Das könnte Sie auch interessieren

3× 400 V AC
VDR
Entstörmodule für andere Spannungen, Frequenzen bzw. Motorleistungen auf Anfrage. RC-Motorbeschaltungen nicht mit Frequenzumrichter einsetzen.
Technische Daten
Material Kunststoff, schwer entflammbar (UL 94)
Vergussmasse 2-Komponenten Vergussmasse
Ringkabelschuh M6 isoliert
Allgemeine Daten
Anschlussart ca. 150 mm, Einzellitzen 1 mm²
Befestigungsart am Motorklemmkasten mit Steckanschluss
Temperaturbereich -20...+60 °C
Abmessungen H×B×T 39×39×44 mm
Kaufmännische Daten
EAN 4048879019118
eClass 27371013
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85363010
 
Daten zum Artikel:
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten