Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
Motorentstörmodul
Abbildung ähnlich

Motorentstörmodul

Varistor, 3x575VAC/7,5kW
ArtNr.: 23113
Alternativartikel:    23173
Gewicht: 0.028 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 20,03 €
  • 18,91 €
  • 17,80 €

Das könnte Sie auch interessieren

3× 575 V AC
VDR
Entstörmodule für andere Spannungen, Frequenzen bzw. Motorleistungen auf Anfrage. RC-Motorbeschaltungen nicht mit Frequenzumrichter einsetzen.
Allgemeine Daten
Anschlussart ca. 100 mm, Einzellitzen 0.5 mm²
Befestigungsart am Motorklemmkasten mit Steckanschluss
Temperaturbereich -20...+60 °C
Abmessungen H×B×T 25×25×40 mm
Technische Daten
Material Kunststoff, schwer entflammbar (UL 94)
Vergussmasse 2-Komponenten Vergussmasse
Ringkabelschuh M6 isoliert
Kaufmännische Daten
EAN 4048879019286
eClass 27371013
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85363010
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 23113_E140415_NKCR2_ur_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 23113_E140415_NKCR8_urc_z_b.pdf
cURus
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten