Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
Motorentstörmodul
Abbildung ähnlich

Motorentstörmodul

RC, 3x400VAC/10kW
ArtNr.: 23011
Gewicht: 0.11 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 21,60 €
  • 20,40 €
  • 19,20 €

Das könnte Sie auch interessieren

3× 400 V AC
RC
Entstörmodule für andere Spannungen, Frequenzen bzw. Motorleistungen auf Anfrage. RC-Motorbeschaltungen nicht mit Frequenzumrichter einsetzen.
Zum Aufschnappen auf Tragschiene sind 2 Schnappadapter Art.-Nr. 20900 notwendig
Technische Daten
Frequenz 50...60 Hz
Material Kunststoff, schwer entflammbar (UL 94)
Vergussmasse 2-Komponenten Vergussmasse
Allgemeine Daten
Anschlussart ca. 500 mm, PVC-Leitung 3× 0.75 mm²
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Temperaturbereich -20...+60 °C
Abmessungen H×B×T 41×41×41 mm
Kaufmännische Daten
EAN 4048879019569
eClass 27371013
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85363010
 
Daten zum Artikel:
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten