Modlight Illumix Slim Line 8W
LED Maschinenleuchte, IP54, 24VDC, M8 Anschluss
ArtNr.: | 4000-75800-1715008 |
Gewicht: | 0.195 kg |
Ursprungsland: | DE |
Verfügbar
Beschreibung
Modlight Illumix Slim Line
8 W
8 W
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|---|
Betriebsspannung DC min. | 21,6 V |
Betriebsspannung DC max. | 27,6 V |
Leistungsaufnahme max. | 8 W |
HMI | Beleuchtungseigenschaften
Ausstrahlwinkel min. | 120 ° |
---|---|
Lichtausbeute | 145 lm/W |
Lichtfarbe | Tageslichtweiß |
Farbtemperatur | 5500 K |
Farbwiedergabe (Ra) min. | 80 |
Lichtstrom | 1160 lm |
Installation | Anschluss
Familie-Bauform | M8 |
---|---|
Geschlecht | male |
Installation | Pin-Belegung
Kodierung | A |
---|---|
Polzahl | 4 |
Geräteschutz | Elektrisch
Aufstellungshöhe max. NHN | 2000 m |
---|---|
Schutzart (EN IEC 60529) | IP54 |
Geräteschutz | Mechanisch
Schockfestigkeit (EN IEC 60068-2-27) | 50 g, 11 ms |
---|---|
Schwingfestigkeit (EN IEC 60068-2-6) | 10 mm (2 ... 9 Hz), 3 g (9 … 200 Hz) |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse | eloxiert |
---|---|
Material Gehäuse | Aluminium |
Material Leuchtenabdeckung | Diffuses Polystyrol (PS) |
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 34 mm |
---|---|
Breite | 358 mm |
Tiefe | 24 mm |
Schraubkopfdurchmesser max. | 12 mm |
Schraubkopfgewinde max. | M5 |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -30 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 50 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb) | 5 % |
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) | 95 % |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | M8 |
---|---|
Geschlecht | male |
Kodierung | A |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | 0 V DC |
PIN 4 | 24 V DC |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27110306 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27110390 |
ECLASS-7.0 | 27110390 |
ECLASS-8.0 | 27110390 |
ECLASS-9.0 | 27110345 |
ECLASS-10.1 | 27110345 |
ECLASS-11.1 | 27110345 |
ECLASS-12.0 | 27110345 |
ETIM-5.0 | EC000348 |
GTIN | 4048879670746 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 94054231 |
Zubehör
---- Sensor-Aktor-Leitung ----
---- Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler mit Stammleitung ----