Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MTS Einphasen Steuer- und Trenntransformator
Abbildung ähnlich

MTS Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 63VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC
ArtNr.: 86142
Gewicht: 1.4 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 63,32 €
  • 59,99 €
  • 56,65 €
  • 49,99 €

Das könnte Sie auch interessieren

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
63 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.
Eingang
Eingangsspannung 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 V AC
Eingangsstrom 0.37 A (208 V AC); 0.14 A (550 V AC)
Einschaltstrom 5.2 A (208 V AC); 2.0 A (550 V AC)
Kurzschlussstrom 3.6 A (208 V AC); 1.4 A (550 V AC)
Frequenz 50...60 Hz
Allgemeine Daten
Normen EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Prüf-Isolationsspannung 4 kV (prim./sec.)
Befestigungsart Langlochbefestigung und schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Abmessungen H×B×T 97×78×93 mm
Befestigungsmaße a×b×c 56×56 mm
Bohrung Ø 4.8×8.4 mm
Temperaturbereich -20...+40 °C (Lagertemperatur -20...+80 °C)
Ausgang
Ausgangsspannung 1× 230, 1× 115, 2× 115 V AC
Ausgangsleistung 63 VA
Kaufmännische Daten
EAN 4048879444705
eClass 27031302
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043180
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 86142_p8_2_50.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 86142_E182075_XPTQ8_E207805_XORU8_urc_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 86142_142-04.16_ce_z_c.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 86142_E182075_XPTQ2_E207805_XORU2_ur_z_a.pdf
cURus
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten