Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MTS Einphasen Steuer- und Trenntransformator
Abbildung ähnlich

MTS Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 40VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC
ArtNr.: 6686366
Alternativartikel:    86366
Gewicht: 0.8 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 59,66 €
  • 56,52 €
  • 53,38 €
  • 47,10 €

Das könnte Sie auch interessieren

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
40 VA
Isolationsklasse T 40/B
Federkraftklemmen
Andere Spannungen auf Anfrage.
Eingang
Eingangsspannung 230/400 ±15 V AC
Frequenz 50...60 Hz
Eingangsstrom 0.24 A (230 V AC); 0.138 A (400 V AC)
Einschaltstrom 1.64 A (230 V AC); 0.94 A (400 V AC)
Kurzschlussstrom 1.88 A (230 V AC); 1.08 A (400 V AC)
Allgemeine Daten
Normen EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Prüf-Isolationsspannung 4 kV (prim./sec.)
Befestigungsart Langlochbefestigung und schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Temperaturbereich -20...+40 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Abmessungen H×B×T 79×78×93 mm
Befestigungsmaße a×b×c 56×56×4.8 mm
Bohrung Ø 4.8×8.4 mm
Ausgang
Ausgangsspannung 230 V AC
Ausgangsleistung 40 VA
Kaufmännische Daten
EAN 4048879065979
eClass 27031302
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043180
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 6686366_E207805_XORU8_urc_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 6686366_E207805_XORU2_ur_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 6686366_729-04.16_ce_z_c.pdf
cURus
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten