Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MTS Einphasen Steuer- und Trenntransformator
Abbildung ähnlich

MTS Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 250VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC
ArtNr.: 86371
Alternativartikel:    6686371
Gewicht: 3.72 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 51,63 €
  • 48,92 €
  • 46,20 €
  • 40,76 €

Das könnte Sie auch interessieren

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
250 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.
Eingang
Eingangsspannung 230/400 ±15 V AC
Frequenz 50...60 Hz
Eingangsstrom 1.17 A (230 V AC); 0.67 A (400 V AC)
Einschaltstrom 8.35 A (230 V AC); 4.82 A (400 V AC)
Kurzschlussstrom 17 A (230 V AC); 9.8 A (400 V AC)
Allgemeine Daten
Normen EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Prüf-Isolationsspannung 4 kV (prim./sec.)
Befestigungsart Langlochbefestigung und schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Temperaturbereich -20...+40 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Abmessungen H×B×T 102×96×108 mm
Befestigungsmaße a×b×c 86.5×84×4.8 mm
Bohrung Ø 4.8×8.4 mm
Ausgang
Ausgangsspannung 230 V AC
Ausgangsleistung 250 VA
Kaufmännische Daten
EAN 4048879078368
eClass 27031302
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043180
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 86371_p8_2_50.zip
  • Download Konstruktionsdateien 86371_stp_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 86371_dxf_x_b.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 86371_E207805_XORU8_urc_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 86371_TAE00003WD-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 86371_192-04.16_ce_z_d.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 86371_E207805_XORU2_ur_z_b.pdf
cURus
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten