Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MTS Einphasen Sicherheitstransformator
Abbildung ähnlich

MTS Einphasen Sicherheitstransformator

P:75VA IN:115/230VAC OUT:5VAC
ArtNr.: 866161
Gewicht: 1.6 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 91,63 €
  • 86,81 €
  • 81,98 €
  • 72,34 €

Das könnte Sie auch interessieren

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
75 VA
Isolationsklasse T 40/B
Eingang
Eingangsspannung 115/230 V AC
Eingangsstrom 0.82 A (115 V AC); 0.41 A (230 V AC)
Einschaltstrom 6.2 A (115 V AC); 3.1 A (230 V AC)
Kurzschlussstrom 7.5 A (115 V AC); 3.8 A (230 V AC)
Frequenz 50...60 Hz
Ausgang
Ausgangsspannung 5 V AC
Ausgangsleistung 75 VA
Allgemeine Daten
Normen EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Prüf-Isolationsspannung 3.8 kV
Befestigungsmaße a×b×c 53×64×4.8 mm
Abmessungen H×B×T 74×84×95 mm
Befestigungsart Schraubbefestigung M5, 4 Stück im Rechteck 53×64 mm
Temperaturbereich -20...+40 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Kaufmännische Daten
EAN 4048879288811
eClass 27031202
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043180
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 866161_295-04.16_ce_z_c.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 866161_E207805_XORU2_ur_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 866161_E207805_XORU8_urc_z_a.pdf
cURus
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten