Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MTS Einphasen Sicherheitstransformator
Abbildung ähnlich

MTS Einphasen Sicherheitstransformator

P: 63VA IN: 230/400VAC OUT: 24VAC
ArtNr.: 6686341
Alternativartikel:    86341
Gewicht: 1.15 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 36,53 €
  • 34,61 €
  • 32,68 €
  • 28,84 €

Das könnte Sie auch interessieren

Einphasen- Sicherheitstransformator
63 VA
Federkraftklemmen
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.
Eingang
Eingangsspannung 230/400 V AC
Frequenz 50...60 Hz
Eingangsstrom 0.35 A (230 V AC); 0.2 A (400 V AC)
Einschaltstrom 2 A (230 V AC); 1.15 A (400 V AC)
Kurzschlussstrom 2.95 A (230 V AC); 0.1 A (400 V AC)
Ausgang
Ausgangsspannung 24 V AC (SELV)
Ausgangsleistung 63 VA
Allgemeine Daten
Prüf-Isolationsspannung 4 kV (prim./sec.)
Befestigungsart Langlochbefestigung und schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Temperaturbereich -20...+40 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Abmessungen H×B×T 79×78×93 mm
Befestigungsmaße a×b×c 56×56×4.8 mm
Bohrung Ø 4.8×8.4 mm
Kaufmännische Daten
EAN 4048879066112
eClass 27031302
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043180
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 6686341_E207805_XORU2_ur_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 6686341_E207805_XORU8_urc_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 6686341_715-04.16_ce_z_d.pdf
cURus
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten