Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MTS Einphasen Sicherheitstransformator
Abbildung ähnlich

MTS Einphasen Sicherheitstransformator

P: 100VA IN: 230/400VAC OUT: 24VAC
ArtNr.: 86342
Alternativartikel:    6686342
Gewicht: 1.9 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 34,58 €
  • 32,76 €
  • 30,94 €
  • 27,30 €

Das könnte Sie auch interessieren

Einphasen- Sicherheitstransformator
100 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.
Eingang
Eingangsspannung 230/400 V AC
Frequenz 50...60 Hz
Eingangsstrom 0.54 A (230 V AC); 0.31 A (400 V AC)
Einschaltstrom 3.5 A (230 V AC); 2 A (400 V AC)
Kurzschlussstrom 5 A (230 V AC); 2.98 A (400 V AC)
Allgemeine Daten
Normen EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Prüf-Isolationsspannung 4 kV (prim./sec.)
Befestigungsart Langlochbefestigung und schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Temperaturbereich -20...+40 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Abmessungen H×B×T 86×84×98 mm
Befestigungsmaße a×b×c 64.5×64×4.8 mm
Bohrung Ø 4.8×8.4 mm
Ausgang
Ausgangsspannung 24 V AC (SELV)
Ausgangsleistung 100 VA
Kaufmännische Daten
EAN 4048879078535
eClass 27031302
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043180
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 86342_dxf_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 86342_stp_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 86342_p8_2_50.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 86342_175-04.16_ce_z_d.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 86342_E207805_XORU2_ur_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 86342_E207805_XORU8_urc_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 86342_TAE00003WD-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf
cURus
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten