Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MTS Einphasen Sicherheitstransformator
Abbildung ähnlich

MTS Einphasen Sicherheitstransformator

P:40VA IN:230/400VAC OUT:24VAC
ArtNr.: 866167
Gewicht: 1.4 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 40,14 €
  • 38,03 €
  • 35,91 €
  • 31,69 €

Das könnte Sie auch interessieren

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
40 VA
Andere Spannungen auf Anfrage.
Eingang
Eingangsspannung 230/400 V AC
Eingangsstrom 0.23 A (230 V AC); 0.13 A (400 V AC)
Einschaltstrom 1.4 A (230 V AC); 0.8 A (400 V AC)
Kurzschlussstrom 2.1 A (230 V AC); 1.2 A (400 V AC)
Frequenz 50...60 Hz
Ausgang
Ausgangsspannung 24 V AC
Ausgangsleistung 40 VA
Allgemeine Daten
Normen EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Prüf-Isolationsspannung 5.8 kV (prim./sec.)
Befestigungsart Schlüssellochbefestigung
Abmessungen H×B×T 87×79×93 mm
Befestigungsmaße a×b×c 56×56×4.8 mm
Bohrung Ø 4.8×8.4 mm
Temperaturbereich -20...+60 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Kaufmännische Daten
EAN 4048879303903
eClass 27031202
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043180
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 866167_E207805_XORU2_ur_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 866167_TAE00003WD-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 866167_E207805_XORU8_urc_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 866167_301-04.16_ce_z_c.pdf
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten