Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MTL Einphasen Sicherheitstransformator
Abbildung ähnlich

MTL Einphasen Sicherheitstransformator

P: 100VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x24VAC
ArtNr.: 86453
Gewicht: 2.86 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 77,43 €
  • 73,35 €
  • 69,28 €
  • 61,13 €

Das könnte Sie auch interessieren

Einphasen- Sicherheitstransformator
100 VA
Isolationsklasse T 60/B
Eingang
Eingangsspannung 230/400 ±15 V AC
Eingangsstrom 0.52 A (230 V AC); 0.3 A (400 V AC)
Einschaltstrom 5.4 A (230 V AC); 3.12 A (400 V AC)
Kurzschlussstrom 10 A (230 V AC); 5.77 A (400 V AC)
Frequenz 50...60 Hz
Technische Daten
LED-Anzeige LED (grün) für Eingangsspannung
Allgemeine Daten
Prüf-Isolationsspannung 5.1 kV (prim./sec.)
Normen EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Bohrung Ø 5.5×9 mm
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene TH35-15 (EN 60715) oder Schlüssellochbefestigung
Befestigungsmaße a×b×c 96×60×5.5 mm
Abmessungen H×B×T 108×87×139 mm
Temperaturbereich -20...+60 °C, Betauung unzulässig
Ausgang
Ausgangsspannung 1× 24/1× 48/2× 24 V AC
Ausgangsleistung 100 VA
Kaufmännische Daten
EAN 4048879078320
eClass 27031302
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043180
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download Installationsanleitung 86450_ina_2_10.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 86453_p8_2_50.zip
  • Download Konstruktionsdateien 86453_stp_x_a.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 86453_E182075-XPTQ8_E207805-XORU8_urc_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 86453_E182075-XPTQ2_E207805-XORU2_ur_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 86453_TAE00003WC-DNVGL-2025.06.18_gl_z_d.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 86453_205-04.16_ce_z_d.pdf
cURus
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten