Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator
Abbildung ähnlich

MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:800VA IN:110VAC OUT:230VAC
ArtNr.: 866191
Gewicht: 9.6 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 143,02 €
  • 135,50 €
  • 127,97 €
  • 112,91 €

Das könnte Sie auch interessieren

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
800 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.
Eingang
Eingangsspannung 110 V AC
Eingangsstrom 3.8 A (110 V AC)
Einschaltstrom 83 A (110 V AC)
Kurzschlussstrom 219 A (110 V AC)
Frequenz 50...60 Hz
Allgemeine Daten
Normen EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Prüf-Isolationsspannung 4 kV (prim./sec.)
Befestigungsart Schlüssellochbefestigung
Temperaturbereich -20...+40 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Abmessungen H×B×T 129×150×145 mm
Befestigungsmaße a×b×c 107.5×122×7 mm
Bohrung Ø 7×11 mm
Ausgang
Ausgangsspannung 230 V AC
Ausgangsleistung 800 VA
Kaufmännische Daten
EAN 4048879329002
eClass 27031202
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043180
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 866191_E207805-XORU2_ur_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 866191_TAE00003WB-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 866191_325-04.16_ce_z_c.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 866191_E207805-XORU8_urc_z_a.pdf
cURus
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten