Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator
Abbildung ähnlich

MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:630VA IN:400VAC±5% OUT:230VAC
ArtNr.: 866155
Gewicht: 7.5 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 114,48 €
  • 108,45 €
  • 102,43 €
  • 90,38 €

Das könnte Sie auch interessieren

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
630 VA
Isolationsklasse T 40/B
Eingang
Eingangsspannung 400 V AC ±5%
Eingangsstrom 1.77 A (400 V AC)
Einschaltstrom 25 A (400 V AC)
Kurzschlussstrom 44 A (400 V AC)
Frequenz 50...60 Hz
Allgemeine Daten
Normen EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Prüf-Isolationsspannung 4.7 kV
Befestigungsmaße a×b×c 90.6×122×7 mm
Abmessungen H×B×T 115×150×143 mm
Befestigungsart Schlüssellochbefestigung
Temperaturbereich -20...+40 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Ausgang
Ausgangsspannung 230 V AC
Ausgangsleistung 630 VA
Kaufmännische Daten
EAN 4048879073769
eClass 27031202
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043180
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 866155_E207805_XORU2_ur_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 866155_E207805_XORU8_urc_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 866155_289-04.16_ce_z_c.pdf
cURus
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten