Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator
Abbildung ähnlich

MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 630VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC
ArtNr.: 86309
Alternativartikel:    6686309
Gewicht: 8.035 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 87,31 €
  • 82,71 €
  • 78,12 €
  • 68,93 €

Das könnte Sie auch interessieren

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
630 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.
Eingang
Eingangsspannung 230/400 V AC
Frequenz 50...60 Hz
Einschaltstrom 37 A (230 V AC); 21 A (400 V AC)
Kurzschlussstrom 77 A (230 V AC); 44 A (400 V AC)
Eingangsstrom 2.95 A (230 V AC); 1.7 A (400 V AC)
Allgemeine Daten
Normen EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Prüf-Isolationsspannung 4 kV (prim./sec.)
Befestigungsart Schlüssellochbefestigung
Temperaturbereich -20...+40 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Abmessungen H×B×T 112.5×150×144.6 mm
Befestigungsmaße a×b×c 90.6×122×7 mm
Bohrung Ø 7×11 mm
Ausgang
Ausgangsspannung 230 V AC
Ausgangsleistung 630 VA
Kaufmännische Daten
EAN 4048879078641
eClass 27031302
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043180
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 86309_stp_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 86309_dxf_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 86309_p8_2_50.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 86309_TAE00003WB-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 86309_E207805_XORU8_urc_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 86309_E207805_XORU2_ur_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 86309_164-04.16_ce_z_d.pdf
cURus
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten