Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MST Einphasen Sicherheitstransformator
Abbildung ähnlich

MST Einphasen Sicherheitstransformator

P: 1000VA IN: 230/400VAC OUT: 24VAC
ArtNr.: 86331
Gewicht: 12.3 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 144,97 €
  • 137,34 €
  • 129,71 €
  • 114,45 €

Das könnte Sie auch interessieren

Einphasen- Sicherheitstransformator
1000 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.
Eingang
Eingangsspannung 230/400 V AC
Frequenz 50...60 Hz
Eingangsstrom 4.73 A (230 V AC); 2.72 A (400 V AC)
Einschaltstrom 66 A (230 V AC); 38 A (400 V AC)
Kurzschlussstrom 148 A (230 V AC); 85 A (400 V AC)
Allgemeine Daten
Normen EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Prüf-Isolationsspannung 4 kV (prim./sec.)
Befestigungsart Schlüssellochbefestigung
Temperaturbereich -20...+40 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Abmessungen H×B×T 133.3×174×165 mm
Befestigungsmaße a×b×c 102×135×7 mm
Bohrung Ø 7×11 mm
Ausgang
Ausgangsspannung 24 V AC (SELV)
Ausgangsleistung 1000 VA
Kaufmännische Daten
EAN 4048879078566
eClass 27031302
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043180
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 86331_stp_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 86331_dxf_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 86331_p8_2_50.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 86331_E207805_XORU2_ur_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 86331_172-04.16_ce_z_d.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 86331_TAE00003WB-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 86331_E207805_XORU8_urc_z_b.pdf
cURus
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten