Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator
Abbildung ähnlich

MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 6300VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC
ArtNr.: 86158
Gewicht: 48 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 773,63 €
  • 732,92 €
  • 692,20 €
  • 610,76 €

Das könnte Sie auch interessieren

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
6 300 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.
Eingang
Eingangsspannung 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 V AC
Eingangsstrom 31 A (208 V AC); 11.7 A (550 V AC)
Einschaltstrom 585 A (208 V AC); 220 A (550 V AC)
Kurzschlussstrom 1433 A (208 V AC); 542 A (550 V AC)
Frequenz 50...60 Hz
Allgemeine Daten
Normen EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Prüf-Isolationsspannung 6.3 kV (prim./sec.)
Befestigungsart Schlüssellochbefestigung
Abmessungen H×B×T 168×240×360 mm
Befestigungsmaße a×b×c 140×144×9 mm
Bohrung Ø 10×18 mm
Temperaturbereich -20...+40 °C (Lagertemperatur -20...+80 °C)
Ausgang
Ausgangsspannung 1× 230, 1× 115, 2× 115 V AC
Ausgangsleistung 6 300 VA
Kaufmännische Daten
EAN 4048879496483
eClass 27031302
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043200
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 86158_p8_2_50.zip
  • Download Konstruktionsdateien 86158_stp_x_a.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 86158_E182075-XPTQ2_ur_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 86158_157-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 86158_E182075-XPTQ8_urc_z_a.pdf
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten