Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MPS Schaltnetzteil 1-phasig
Abbildung ähnlich

MPS Schaltnetzteil 1-phasig

IN: 185-265VAC OUT: 22-28V/10ADC
ArtNr.: 85055
Alternativartikel:    85441
Gewicht: 2.035 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 410,69 €
  • 389,07 €
  • 367,46 €
  • 324,23 €

Das könnte Sie auch interessieren

INPUT: 185...265 V AC
OUTPUT: 22...28 V DC
Strom: 10 A
Bei Parallelbetrieb Entkopplung der Geräte durch Diodenblock
Eingang
Eingangsspannung 185...265 V AC
Vorsicherung extern max. 10 A
Frequenz 50...60 Hz
Eingangsstrom 2.1 A
Allgemeine Daten
Normen IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715), zusätzliche Montagefüße zur Schraubbefestigung Art.-Nr. 89500
Wirkungsgrad 90%
Relative Luftfeuchte 5...95%, Betauung unzulässig
Abmessungen H×B×T 132×198×97 mm
Temperaturbereich 0...+60 °C (Lagertemperatur -25...+85 °C)
Ausgang
Ausgangsspannung 24 V DC (SELV), ±1%; 22...28 V einstellbar
Ausgangsstrom 10 A (+60 °C); 12 A (+40 °C)
Netzausfallüberbrückung min. 10 ms (230 V AC)
Restwelligkeit max. 20 mV eff/rms
Spikes max. 100 mV ss/pp
Geräteschutz kurzschluss- und überlastfest
LED-Anzeige LED (grün): in Betrieb; LED (rot): abgeschaltet; LED (gelb): Vorwarnung bei Übertemperatur und Überlast
Parallelbetrieb/Reihenbetrieb ja/ja
Meldeausgang elektronisches Relais max. 60 V DC/0.2 A, Sammelmeldung für alle Fehler und Vorwarnungen, Quittierung mit grüner Restart-Taste
Kaufmännische Daten
EAN 4048879080712
eClass 27049002
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85044090
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download Installationsanleitung 85055_ina_4_13.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 85055_dxf_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 85055_stp_x_a.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 85055_30-10.20_ce_z_d.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 85055_E181433_QQGQ8_urc_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 85055_E200364_NMTR7_ulc_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 85055_E181433_QQGQ2_ur_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 85055_E200364_NMTR_ul_z_b.pdf
cULus
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten