Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MPL Trafonetzgerät 3-phasig, gesiebt
Abbildung ähnlich

MPL Trafonetzgerät 3-phasig, gesiebt

IN: 400VAC+/- 5% OUT: 24V/50ADC
ArtNr.: 85937
Gewicht: 20.9 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 506,87 €
  • 480,20 €
  • 453,52 €
  • 400,16 €

Das könnte Sie auch interessieren

Strom: 50 A
Ausgangsleistung: 1200 W
Eingang
Eingangsspannung 3× 400 V AC ±5%
Eingangsstrom 2.5 A (3× 400 V AC)
Eingangssicherung (extern) 4 A (T)
Frequenz 50...60 Hz
Allgemeine Daten
Normen EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2
Temperaturbereich -20...+55 °C, Einbaulage an senkrechter Wand beliebig, Betauung unzulässig
Befestigungsart Schlüssellochbefestigung
Wirkungsgrad 79%
Abmessungen H×B×T 280×134×313 mm
Befestigungsmaße a×b×c 256.5×108×11 mm
Ausgang
Ausgangsspannung 24 V DC (SELV)
Ausgangsstrom max. 50 A
Restwelligkeit max. 2% eff/rms
Ausgangssicherung extern 50 A (T)
Ausgangsbeschaltung LED, VDR und Siebungskondensator
Kaufmännische Daten
EAN 4048879079174
eClass 27049002
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85044090
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 85937_stp_x_a.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 85937_E200364_NMTR7_ulc_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 85937_E200364_NMTR_ul_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 85937_E181433_QQGQ8_urc_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 85937_787-04.16_ce_z_d.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 85937_E181433_QQGQ2_ur_z_b.pdf
cURus
cULus
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten