Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MPL Trafonetzgerät 3-phasig, gesiebt
Abbildung ähnlich

MPL Trafonetzgerät 3-phasig, gesiebt

IN: 400VAC+/- 5% OUT: 24V/20ADC
ArtNr.: 85929
Gewicht: 10.695 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 270,09 €
  • 255,87 €
  • 241,66 €
  • 213,23 €

Das könnte Sie auch interessieren

Strom: 20 A
Ausgangsleistung: 480 W
Diese Trafonetzgeräte erfüllen die (EN 61000-3-2) für Oberschwingungsströme.
Eingang
Eingangsspannung 3× 400 V AC ±5%
Eingangsstrom 1.1 A (400 V AC)
Eingangssicherung (extern) 1.6 A (T)
Frequenz 50...60 Hz
Allgemeine Daten
Normen EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2
Wirkungsgrad 78%
Befestigungsart Schlüssellochbefestigung
Befestigungsmaße a×b×c 195×81×8.5 mm
Abmessungen H×B×T 220×103×213 mm
Temperaturbereich -20...+55 °C, Einbaulage an senkrechter Wand beliebig, Betauung unzulässig
Ausgang
Ausgangsspannung 24 V DC (SELV)
Ausgangsstrom max. 20 A
Restwelligkeit max. 2% eff/rms
Ausgangssicherung extern 20 A (T)
Ausgangsbeschaltung LED, VDR und Siebungskondensator
Kaufmännische Daten
EAN 4048879079228
eClass 27049002
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85044090
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 85929_stp_x_a.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 85929_783-04.16_ce_z_d.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 85929_E181433_QQGQ8_urc_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 85929_E200364_NMTR_ul_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 85929_E181433_QQGQ2_ur_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 85929_E200364_NMTR7_ulc_z_b.pdf
cURus
cULus
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten