Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MMW Analoger Koppelbaustein  44207
Abbildung ähnlich

MMW Analoger Koppelbaustein

IN:-10..+10V/(0)4..20 mA - OUT:0..10V/(0)4..20 mA

ArtNr.: 44207
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.171 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
  • 313,79 €
  • 297,27 €
  • 280,76 €
  • 247,73 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

INPUT: 0...5 V DC, 0...10 V DC, ±10 V DC
INPUT: 0...20 mA, 4...20 mA
Schraubklemmen
Ein- und Ausgang sowie Spannungsversorgung galvanisch getrennt
Durch eine interne Strombegrenzung ist der Ausgang kurzschlussfest und überlastsicher. Eine Besonderheit stellt der MULTIWANDLER Art.-Nr. 6644207 dar: Analoge Spannungssignale 0...5 V/0...10 V und -10...+10 V sowie Stromsignale 0...20 mA und 4...20 mA können mit diesem kompakten Modul galvanisch getrennt in die drei Normsignale umgesetzt werden, d.h. alle Kombinationen werden mit einer Ausführung abgedeckt. Die Wahl des Eingangs erfolgt durch einen 5-poligen Drehschalter, der unter dem klappbaren Bezeichnungsschild zugänglich ist. Die Spannungsversorgung ist von den Ein- und Ausgangsschaltungen galvanisch getrennt (3-Wege Trennung).
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Eingang
Bürde max. 75 Ω
Eingangsstrom Modus 2 min. 4 mA
Eingangsstrom Modus 2 max. 20 mA
Eingangsstrom min. 0 mA
Eingangsstrom max. 20 mA
Eingangswiderstand 100 kΩ
Elektrische Daten | Ausgang
Bürde max. 400 Ω
Geräteschutz | Elektrisch
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang 0,75 kV
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
Höhe 90 mm
Breite 12,4 mm
Tiefe 70 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 50 °C

Anschlusstyp 1
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 2
PIN 1 + 24 V DC
PIN 2 GD
Anschlusstyp 2
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 2
PIN 1 GD 1
PIN 2 GD 1
Anschlusstyp 3
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 2
PIN 1 U
PIN 2 I
Anschlusstyp 4
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 2
PIN 1 Uo
PIN 2 I 1
Anschlusstyp 5
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 2
PIN 1 I 2
PIN 2 GD 2

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27210990
ECLASS-7.0 27210990
ECLASS-8.0 27210990
ECLASS-9.0 27210990
ECLASS-10.1 27210990
ECLASS-11.1 27210990
ECLASS-12.0 27210990
ETIM-5.0 EC002477
GTIN 4048879028479
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85437090

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 44207_1811-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 44207_1811-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 44207_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Stromversorgung ----
---- Klemmenmarkierung ----
---- Schraubendreher ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten