Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MIRO Temperaturumformer PT100 - 2/3-L-Technik
Abbildung ähnlich

MIRO Temperaturumformer PT100 - 2/3-L-Technik

IN: 0°C..+100°C - OUT:0..10 V / (0)4..20 mA
ArtNr.: 44332
Alternativartikel:    6644332
Gewicht: 0.054 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 148,72 €
  • 140,90 €
  • 133,07 €
  • 117,41 €

Das könnte Sie auch interessieren

INPUT: 0...100 °C
Schraubklemmen
Technische Daten
Betriebsspannung 24 V DC (18...30 V DC), gesiebt
Betriebsstrom max. 80 mA
Leitungswiderstand (ohne Pt100) max. 100 Ω (3-Leiter Technik)
Ausgangssignale bei 0...10 V DC max. 25 mA, überlastgeschützt
Ausgangssignale bei 0...20 mA max. 500 Ω Bürde
Ausgangssignale bei 4...20 mA max. 500 Ω Bürde
Toleranz ±1% vom Endwert
Allgemeine Daten
Abmessungen H×B×T 90×12.4×70 mm
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Temperaturbereich 0...+60 °C
Beschreibung
Funktionsbeschreibung Die Temperaturwandler von Murrelektronik wandeln in Verbindung mit einem Temperatursensor PT100 (IEC 751/ EN 60751) eine Temperatur in die üblichen Signalgrößen (0...10 V, 4...20 mA, 0...20 mA) um. Dazu liefern die MTW Bausteine einen Konstantstrom, der a
Kaufmännische Daten
EAN 4048879028240
eClass 27210990
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85437090
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Installationsanleitung 44332_ina_2_10.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 44332_1823-04.16_ce_z_b.pdf
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten