Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MIRO TR 70-130VAC/DC SK Optokopplermodul
Abbildung ähnlich

MIRO TR 70-130VAC/DC SK Optokopplermodul

IN: 130 VAC/DC - OUT: 48 VDC / 0,5 A
ArtNr.: 52506
Alternativartikel:    6652506
Gewicht: 0.025 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 28,58 €
  • 26,99 €
  • 25,40 €

Das könnte Sie auch interessieren

Transistor 0.5 A
110 V AC/DC
Schraubklemmen
Eingang
Spannungsbereich EIN 70...130 V AC/DC
Spannungsbereich AUS 0...30 V AC/DC
Steuerstrom 6 mA
LED-Anzeige LED (gelb)
Allgemeine Daten
Abmessungen H×B×T 78×6.2×70 mm
Prüf-Isolationsspannung 3.75 kV
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Gehäuse Kunststoff schwarz, schwer entflammbar
Temperaturbereich -20...+60 °C
Ausgang
Schaltspannung 5...48 V DC
Schaltstrom je Ausgang 0.1 mA...0.5 A
Restspannung (Ausgang geschaltet) max. 1.2 V DC
Reststrom (Ausgang nicht geschaltet) max. 0.3 mA
Schaltzeit EIN/AUS 100/700 µs
Schaltfrequenz max. 500/30 Hz (ohm./ind.)
Kaufmännische Daten
EAN 4048879026895
eClass 27371604
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85414090
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 52002_stp_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 52506_p8_2_50.zip
  • Download Konstruktionsdateien 52002_dxf_x_a.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 52506_E140415_NKCR2_ur_z_c.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 52506_E140415_NKCR8_urc_z_c.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 52506_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 52506_080128-0-000_C3211-07_csau_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 52506_1527-04.16_ce_z_d.pdf
cURus
cCSAus
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten