Das könnte Sie auch interessieren
Transistor 0.5 A
24 V DC
Schraubklemmen
24 V DC
Schraubklemmen
Allgemeine Daten
Prüf-Isolationsspannung | 3.75 kV |
---|---|
Gehäuse | Kunststoff schwarz, schwer entflammbar |
Befestigungsart | schnappbar auf Tragschiene (EN 60715) |
Temperaturbereich | -20...+60 °C |
Abmessungen H×B×T | 78×6.2×70 mm |
Ausgang
Schaltspannung | 5...48 V DC |
---|---|
Schaltstrom je Ausgang | 0.1 mA...0.5 A |
Restspannung (Ausgang geschaltet) | max. 1.2 V DC |
Reststrom (Ausgang nicht geschaltet) | max. 10 µA |
Schaltzeit EIN/AUS | 35/400 µs |
Schaltfrequenz | max. 1000/100 Hz (ohm./ind.) |
Eingang
Spannungsbereich EIN | 10...53 V DC |
---|---|
Spannungsbereich AUS | 0...5 V DC |
Steuerstrom | 6 mA |
LED-Anzeige | LED (gelb) |
Kaufmännische Daten
EAN | 4048879026949 |
---|---|
eClass | 27371604 |
Ursprungsland | CZ |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85414090 |

