Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MIRO TR 24VDC 24VDC 10A SK Optokopplermodul  52521
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

MIRO TR 24VDC 24VDC 10A SK Optokopplermodul

IN: 53 VDC - OUT: 48 VDC / 10 A

ArtNr.: 52521
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.04 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
  • 62,51 €
  • 59,03 €
  • 55,56 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Transistor 10 A
24 V DC
kurzschluss- und überlastfest
pulsschaltend
Schraubklemmen
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AUS DC min. 0 V
Eingangsspannung AUS DC max. 5 V
Eingangsspannung DC min. 10 V
Eingangsspannung DC max. 53 V
Eingangsstrom DC 10 mA
Elektrische Daten | Ausgang
Überlastfest ja
Kurzschlussfest ja
Ausschaltverzögerung ohmsche Last max. 5000 µs
Einschaltverzögerung ohmsche Last max. 2000 µs
Ruhestrom AUS max. 0,025 mA
Schaltfrequenz induktiv max. 0,1 Hz
Schaltfrequenz ohmsch max. 1 Hz
Schaltspannung DC min. 5 V
Schaltspannung DC max. 48 V
Schaltstrom min. 1 mA
Schaltstrom max. 10 A
Spannungsabfall DC max. 0,12 V
Diagnosen
Statusanzeige LED gelb
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsisolationsspannung 2750 V
Pulsschaltend ja
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit schwer entflammbar
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse schwarz
Material Gehäuse Kunststoff
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
Höhe 78 mm
Breite 6,2 mm
Tiefe 70 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C

Anschlusstyp 1
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 1
PIN 1 13 +
Anschlusstyp 2
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 1
PIN 1 14
Anschlusstyp 3
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 1
PIN 1 A 1
Anschlusstyp 4
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 1
PIN 1 A 2

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879026796
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85414900

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 52521_1537-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 52521_1537-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 52521_SN29500 (40°C)-BerechnungV1.3_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 52002_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 52521_p8_2_60.zip (60)
  • Konstruktionsdateien: STP 52002_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: CSA CA 52521_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: CSA US 52521_080128-0-000_C3211-07_csau_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Registered CA 52521_E140415-NKCR8_urc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 52521_E140415-NKCR2_ur_z_d.pdf (D)

---- Querverbinder/Brücker für Reihenklemme ----
---- Klemmenmarkierung ----
---- Klemme ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten