Das könnte Sie auch interessieren
Transistor 0.2 A
24 V DC
Steuerstrom 0.1 mA (5 V DC)
Schraubklemmen
24 V DC
Steuerstrom 0.1 mA (5 V DC)
Schraubklemmen
Eingang
Spannungsbereich EIN | 15...30 V DC |
---|---|
Spannungsbereich AUS | 0...2 V DC |
Steuerstrom | 0.1 mA (5 V DC) |
LED-Anzeige | LED (gelb) |
Allgemeine Daten
Prüf-Isolationsspannung | 3.75 kV |
---|---|
Befestigungsart | schnappbar auf Tragschiene (EN 60715) |
Gehäuse | Kunststoff schwarz, schwer entflammbar |
Temperaturbereich | -20...+60 °C |
Abmessungen H×B×T | 91×6.2×70 mm |
Ausgang
Schaltspannung | 5...48 V DC |
---|---|
Schaltstrom je Ausgang | 0.1 mA...0.2 A |
Restspannung (Ausgang geschaltet) | max. 1.2 V DC |
Reststrom (Ausgang nicht geschaltet) | max. 0.1 mA |
Schaltfrequenz | max. 20 kHz |
Schaltzeit EIN/AUS | 10/18 µs |
Kaufmännische Daten
EAN | 4048879026857 |
---|---|
eClass | 27371604 |
Ursprungsland | CZ |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85414090 |

