Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MIRO TH 24VDC SK 5P Optokopplermodul
Abbildung ähnlich

MIRO TH 24VDC SK 5P Optokopplermodul

IN: 53 VDC - OUT: 250 VAC / 0,5A
ArtNr.: 52560
Alternativartikel:    52550
Gewicht: 0.027 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 30,15 €
  • 28,48 €
  • 26,80 €

Das könnte Sie auch interessieren

Triac 0.5 A
24 V DC
mit Hilfspotenzial
Schraubklemmen
Eingang
Spannungsbereich EIN 10...44 V DC
Spannungsbereich AUS 0...3 V DC
Steuerstrom 6 mA
LED-Anzeige LED (gelb)
Allgemeine Daten
Prüf-Isolationsspannung 2.5 kV
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Gehäuse Kunststoff schwarz, schwer entflammbar
Temperaturbereich -20...+60 °C
Abmessungen H×B×T 91×6.2×70 mm
Ausgang
Schaltspannung 12...250 V AC
Schaltstrom je Ausgang 1 mA...0.5 A
Restspannung (Ausgang geschaltet) max. 1.5 V AC
Reststrom (Ausgang nicht geschaltet) max. 0.3 mA
Schaltzeit EIN/AUS 10/10 ms
Schaltfrequenz max. 20 Hz, je nach Beschaltung
Kaufmännische Daten
EAN 4048879411325
eClass 27371604
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85414090
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 52560_1542-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 52560_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 52560_E140415_NKCR2_ur_z_c.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 52560_E140415_NKCR8_urc_z_c.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 52560_080128-0-000_C3211-07_csau_z_a.pdf
cURus
cCSAus
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten