Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MIRO 6,2 Zeitrelais Ausschaltverzögerung
Abbildung ähnlich

MIRO 6,2 Zeitrelais Ausschaltverzögerung

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6A
ArtNr.: 52310
Alternativartikel:    6652310
Gewicht: 0.035 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 38,25 €
  • 36,13 €
  • 34,00 €

Das könnte Sie auch interessieren

Relaisausgang
Ausschaltverzögerung: 0.1...10 s
Schraubklemmen
Eingang
Eingangsspannung 24 V DC (+10 -15%) Eingangskreis A
Eingangsstrom 20 mA (Eingangskreis A)
Steuerspannung 24 V DC (+10 -15%) Eingangskreis B
Steuerstrom 5 mA (Eingangskreis B)
Ausgang
Ausgangsspannung max. 250 V AC/DC
Ausgangsstrom max. 6 A
Mindestlaststrom 100 mA (12 V DC)
Ausgangsleistung max. 1500 VA/120 W
Schaltfrequenz max. 10 Hz
Kontaktmaterial Ag Sn O2
Ansprech-/Abfall-/Prellzeit 10/15/1.5 ms
Gebrauchskategorie
AC-12 6 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
Allgemeine Daten
Lebensdauer mech./ elektr. 20 000 000 Schaltzyklen/lastabhängig
Prüf-Isolationsspannung 4 kV; sichere Trennung (EN 60947-1)
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Temperaturbereich 0...+55 °C
Abmessungen H×B×T 91×6.2×70 mm
Kaufmännische Daten
EAN 4048879026987
eClass 27210990
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85364900
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 52310_E140415_NKCR8_urc_z_c.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 52310_E140415_NKCR2_ur_z_c.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 52310_080128-0-000_C3211-87_csau_z_d.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 52310_1422-04.16_ce_z_d.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 52310_080128-0-000_C3211-07_csa_z_d.pdf
cURus
cCSAus
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten