Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MIRO 6,2 Timer  3000-18512-0200030
Abbildung ähnlich

MIRO 6,2 Timer

Impulsverlängerung 24 VDC / 25 mA / 45 ms

ArtNr.: 3000-18512-0200030
Gewicht: 0.03 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
  • 44,01 €
  • 41,57 €
  • 39,12 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Transistorausgang
Impulsverlängerung: 40...45 ms
Federkraftklemmen
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Ausgang
Schaltfrequenz max. 20 Hz
Schaltspannung DC min. 2 V
Schaltspannung DC max. 30 V
Schaltstrom DC 0,1 mA
Schaltstrom max. 25 mA
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
Höhe 91 mm
Breite 6,2 mm
Tiefe 70 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 80 °C

Anschlusstyp 1
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 1
PIN 1 14
Anschlusstyp 2
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 1
PIN 1 13
Anschlusstyp 3
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 1
PIN 1 - A 2
Anschlusstyp 4
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 1
PIN 1 + A 1

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27371790
ECLASS-7.0 27371790
ECLASS-8.0 27371605
ECLASS-9.0 27371605
ECLASS-10.1 27371605
ECLASS-11.1 27371605
ECLASS-12.0 27371605
ETIM-5.0 EC001439
GTIN 4048879411608
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85364110

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 3000-18512-0200030_1440-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 3000-18512-0200030_1440-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 3000-18512-0200030_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten