Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MIRO 6,2 Optokopplermodul  6652515
Abbildung ähnlich

MIRO 6,2 Optokopplermodul

IN: 30 VDC - OUT: 48 VDC / 1 A

ArtNr.: 6652515
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.024 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
  • 17,51 €
  • 16,53 €
  • 15,56 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Transistor 1 A
24 V DC
Federkraftklemmen
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AUS DC min. 0 V
Eingangsspannung AUS DC max. 5 V
Eingangsspannung DC min. 11 V
Eingangsspannung DC max. 30 V
Eingangsstrom DC 6,25 mA
Elektrische Daten | Ausgang
Ausschaltverzögerung ohmsche Last max. 1000 µs
Einschaltverzögerung ohmsche Last max. 1500 µs
Ruhestrom AUS max. 0,025 mA
Schaltfrequenz induktiv max. 4 Hz
Schaltfrequenz ohmsch max. 40 Hz
Schaltspannung DC min. 3 V
Schaltspannung DC max. 48 V
Schaltstrom min. 0,5 mA
Schaltstrom max. 1 A
Spannungsabfall DC max. 0,12 V
Diagnosen
Statusanzeige LED gelb
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsisolationsspannung 500 V
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit schwer entflammbar
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse schwarz
Material Gehäuse Kunststoff
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
Höhe 78 mm
Breite 6,2 mm
Tiefe 70 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C

Anschlusstyp 1
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 1
PIN 1 14
Anschlusstyp 2
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 1
PIN 1 13
Anschlusstyp 3
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 1
PIN 1 + A 1
Anschlusstyp 4
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 1
PIN 1 - A 2

ECLASS-6.0 27371601
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879021760
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85414900

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 6652515_1584-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 6652515_1584-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 6652515_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 6652002_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 6652515_p8_2_51.zip (51)
  • Konstruktionsdateien: STP 6652002_stp_x_a.zip (A)

---- Querverbinder/Brücker für Reihenklemme ----
---- Klemmenmarkierung ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten