Das könnte Sie auch interessieren
Triac 1 A
53 V DC
Schraubklemmen
53 V DC
Schraubklemmen
Eingang
Spannungsbereich EIN | 12...53 V DC |
---|---|
Spannungsbereich AUS | 0...3 V DC |
Steuerstrom | 12 mA (24 V DC) |
LED-Anzeige | LED (gelb) |
Ausgang
Schaltspannung | 12...250 V AC |
---|---|
Schaltstrom je Ausgang | 10 mA...1 A |
Restspannung (Ausgang geschaltet) | max. 1.5 V AC |
Reststrom (Ausgang nicht geschaltet) | max. 1 mA |
Schaltzeit EIN/AUS | 10/10 ms |
Schaltfrequenz | max. 2 Hz, je nach Beschaltung |
Allgemeine Daten
Prüf-Isolationsspannung | 2.5 kV |
---|---|
Befestigungsart | schnappbar auf Tragschiene (EN 60715) |
Gehäuse | Kunststoff schwarz, schwer entflammbar |
Temperaturbereich | 0...+60 °C |
Abmessungen H×B×T | 78×6.2×70 mm |
Kaufmännische Daten
EAN | 4048879026734 |
---|---|
eClass | 27371604 |
Ursprungsland | CZ |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85414090 |