Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator
Abbildung ähnlich

MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 3000VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 230VAC
ArtNr.: 6686090
Alternativartikel:    86090
Gewicht: 30 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 392,83 €
  • 372,15 €
  • 351,48 €
  • 310,13 €

Das könnte Sie auch interessieren

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
3000 VA
Federkraftklemmen
Isolationsklasse T 40/B
Eingang
Eingangsspannung 230 V AC ±5%
Frequenz 50...60 Hz
Eingangsstrom 13.6 A (230 V AC)
Kurzschlussstrom 623.9 A (230 V AC)
Einschaltstrom 209.9 A (230 V AC)
Allgemeine Daten
Normen EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Prüf-Isolationsspannung 4 kV (prim./sec.)
Abmessungen H×B×T 195×198×250 mm
Befestigungsmaße a×b×c 200×174×9 mm
Bohrung Ø 9×14 mm
Befestigungsart Langlochbefestigung
Temperaturbereich -20...+40 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Ausgang
Ausgangsspannung 230 V AC
Ausgangsleistung 3000 VA
Kaufmännische Daten
EAN 4048879066303
eClass 27031302
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043200
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 86090_stp_x_a.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 6686090_700-04.16_ce_z_c.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 6686090_E207805_XORU8_urc_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 6686090_E207805_XORU2_ur_z_a.pdf
cURus
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten