Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator
Abbildung ähnlich

MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 800VA IN: 240-415VAC OUT: 110-110-20VAC
ArtNr.: 86045
Alternativartikel:    6686045
Gewicht: 11.2 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 146,25 €
  • 138,56 €
  • 130,86 €
  • 115,46 €

Das könnte Sie auch interessieren

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
800 VA
Eingang
Eingangsspannung 240/415 V AC
Eingangsstrom 3.75 A (240 V AC); 2.15 A (415 V AC)
Einschaltstrom 92.8 A (240 V AC); 49.12 A (415 V AC)
Kurzschlussstrom 87.8 A (240 V AC); 50.4 A (415 V AC)
Frequenz 50...60 Hz
Allgemeine Daten
Normen EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Prüf-Isolationsspannung 4 kV (prim./sec.)
Befestigungsart Schlüssellochbefestigung
Abmessungen H×B×T 118×174×148 mm
Befestigungsmaße a×b×c 92×135×7 mm
Bohrung Ø 7×11 mm
Temperaturbereich -20...+60 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Ausgang
Ausgangsspannung 110/240 V AC
Ausgangsleistung 800 VA
Kaufmännische Daten
EAN 4048879078917
eClass 27031302
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043180
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 86045_stp_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 86045_dxf_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 86045_p8_2_50.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 86045_E207805_XORU8_urc_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 86045_E207805_XORU2_ur_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 86045_TAE00003WE-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 86045_124-04.16_ce_z_d.pdf
cURus
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten