Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator
Abbildung ähnlich

MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:3000VA IN:440VAC±5% OUT:230VAC
ArtNr.: 866181
Gewicht: 27.5 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 431,97 €
  • 409,23 €
  • 386,50 €
  • 341,03 €

Das könnte Sie auch interessieren

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
3000 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.
Eingang
Eingangsspannung 440 V AC ±5%
Eingangsstrom 7.2 A (440 V AC)
Einschaltstrom 97 A (440 V AC)
Kurzschlussstrom 300 A (440 V AC)
Frequenz 50...60 Hz
Allgemeine Daten
Normen EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Prüf-Isolationsspannung 6.0 kV
Befestigungsart Langlochbefestigung
Abmessungen H×B×T 195×197×250 mm
Befestigungsmaße a×b×c 174×200×9 mm
Bohrung Ø 9×14 mm
Temperaturbereich -20...+40 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Ausgang
Ausgangsspannung 230 V AC
Ausgangsleistung 3000 VA
Kaufmännische Daten
EAN 4048879349208
eClass 27031202
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043200
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 866181_315-04.16_ce_z_c.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 866181_TAE00003WE-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 866181_E207805-XORU2_ur_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 866181_E207805-XORU8_urc_z_a.pdf
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten