Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MEN Trafonetzgerät 1/2-phasig, gesiebt
Abbildung ähnlich

MEN Trafonetzgerät 1/2-phasig, gesiebt

IN: 115/230+/-10VAC OUT: :24V/1ADC
ArtNr.: 85360
Gewicht: 1.25 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 91,39 €
  • 86,58 €
  • 81,77 €
  • 72,15 €

Das könnte Sie auch interessieren

Strom: 1 A
Ausgangsleistung: 24 W
Eingang
Eingangsspannung 115/230 V AC ±10 V AC
Eingangsstrom 0.54 A (115 V AC); 0.27 A (230 V AC)
Eingangssicherung (extern) 0.8 A (T) (115 V AC); 0.4 A (T) (230 V AC)
Frequenz 50...60 Hz
Allgemeine Daten
Normen EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2
Befestigungsart Schlüssellochbefestigung
Temperaturbereich -20...+60 °C, Betauung unzulässig
Abmessungen H×B×T 64×78×120 mm
Befestigungsmaße a×b×c 47.5×56×4.8 mm
Ausgang
Ausgangsspannung 24 V DC (SELV)
Restwelligkeit max. 5% eff/rms
Ausgangsstrom (Ta 60/40 °C) max. 1 A (115 V AC); 1.5 A (230 V AC)
Ausgangssicherung 3 A (Flachsicherung FKS)
Ausgangsbeschaltung LED, VDR und Siebungskondensator
Kaufmännische Daten
EAN 4048879079990
eClass 27049002
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85044090
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 85360_stp_x_a.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 85360_E200364_NMTR_ul_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 85360_E181433_QQGQ8_urc_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 85360_E200364_NMTR7_ulc_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 85360_E181433_QQGQ2_ur_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 85360_751-04.16_ce_z_d.pdf
cURus
cULus
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten