Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MEN Trafonetzgerät 1/2-phasig, gesiebt
Abbildung ähnlich

MEN Trafonetzgerät 1/2-phasig, gesiebt

IN: 115/230+/-15VAC OUT: :24V/2,5ADC
ArtNr.: 8985361
Gewicht: 2.3 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 165,49 €
  • 156,78 €
  • 148,07 €
  • 130,65 €

Das könnte Sie auch interessieren

Strom: 2.5 A
Ausgangsleistung: 60 W
mit MES Tragschienenadapter
Diese Trafonetzgeräte erfüllen die (EN 61000-3-2) für Oberschwingungsströme.
Einbaulage an senkrechter Wand beliebig.
Eingang
Eingangsspannung 115/230 V AC ±10 V AC
Eingangsstrom 1 A (115 V AC); 0.5 A (230 V AC)
Eingangssicherung (extern) 1.6 AT (115 V AC); 0.8 AT (230 V AC)
Frequenz 50...60 Hz
Allgemeine Daten
Normen EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene TH35-15 (EN 60715) oder Schlüssellochbefestigung
Abmessungen H×B×T 83×84×124 mm
Befestigungsmaße a×b×c 65.5×64×4.8 mm
Temperaturbereich -20...+60 °C, Betauung unzulässig
Ausgang
Ausgangsspannung 24 V DC (SELV)
Ausgangsstrom (Ta 60/40 °C) max. 2.5 A (115 V AC); 3 A (230 V AC)
Restwelligkeit max. 5% eff/rms
Ausgangssicherung 7.5 A (Flachsicherung FKS)
Ausgangsbeschaltung LED, VDR und Siebungskondensator
Kaufmännische Daten
EAN 4048879065719
eClass 27049002
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85044090
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 8985361_E181433_QQGQ2_ur_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 8985361_E200364_NKCR7_ulc_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 8985361_861-04.16_ce_z_d.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 8985361_E181433_QQGQ8_urc_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 8985361_E200364_NMTR_ul_z_a.pdf
cURus
cULus
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten