Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MEF Netzentstörfilter 3-phasig 2-stufig
Abbildung ähnlich

MEF Netzentstörfilter 3-phasig 2-stufig

I:50A U:3x500 VAC Buchform
ArtNr.: 10555
Gewicht: 3.7 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 363,42 €
  • 344,30 €
  • 325,17 €
  • 286,91 €

Das könnte Sie auch interessieren

Strom: 50 A
2-stufig
Allgemeine Daten
Prüf-Isolationsspannung 3.3 kV (L-N), 2 s; 3.1 kV (L-L), 2 s
Anschlussart Schraubanschluss, berührungsgeschützt
Befestigungsart schraubbar
Abmessungen H×B×T 295×70×177 mm
Klimakategorie 25/085/21 (EN 60068-1)
Technische Daten
Betriebsspannung max. 3× 500 V AC
Betriebsfrequenz 50...60 Hz
Überlaststrom 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× in der Stunde)
Ableitstrom max. 15 mA (250 V AC)
Anschlussquerschnitt 0.5...16 mm² eindrähtig (AWG 20...5); 0.5...10 mm² mehrfeindrähtig (AWG 20...7)
Beschreibung
Funktionsbeschreibung Die 3-phasigen und 1-/2-stufigen Netzentstörfilter MEF 3/1-3/2 werden im Bereich 0.1...30 MHz zur Unterdrückung leitungsgebundener Störungen auf Netz- und Versorgungsleitungen eingesetzt. Sie eignen sich für TN-C-Netze. Die beste Filterwirkung erzielt man
Kaufmännische Daten
EAN 4048879029124
eClass 27130806
Ursprungsland IT
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85363030
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download Installationsanleitung 10415_ina_4_12.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 10555_dxf_x_a.dxf
  • Download Konstruktionsdateien 10555_stp_x_a.stp
  • Download Zulassungen und Zertifikate 10555_9972-04.16_ce_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 10555_E255912_FOKY2_ur_z_a.pdf
UR
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten