Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MEF Netzentstörfilter 3-phasig 2-stufig
Abbildung ähnlich

MEF Netzentstörfilter 3-phasig 2-stufig

I:16A U:3x500 VAC Buchform
ArtNr.: 10552
Gewicht: 1.7 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 206,96 €
  • 196,07 €
  • 185,17 €
  • 163,39 €

Das könnte Sie auch interessieren

Strom: 16 A
2-stufig
Technische Daten
Betriebsspannung max. 3× 500 V AC
Betriebsfrequenz 50...60 Hz
Überlaststrom 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× in der Stunde)
Ableitstrom max. 15 mA (250 V AC)
Anschlussquerschnitt 0.2...10 mm² eindrähtig (AWG 24...7); 0.2...6 mm² mehrfeindrähtig (AWG 24...9)
Allgemeine Daten
Prüf-Isolationsspannung 3.3 kV (L-N), 2 s; 3.1 kV (L-L), 2 s
Anschlussart Schraubanschluss, berührungsgeschützt
Befestigungsart schraubbar
Abmessungen H×B×T 226×50×140 mm
Klimakategorie 25/085/21 (EN 60068-1)
Beschreibung
Funktionsbeschreibung Die 3-phasigen und 1-/2-stufigen Netzentstörfilter MEF 3/1-3/2 werden im Bereich 0.1...30 MHz zur Unterdrückung leitungsgebundener Störungen auf Netz- und Versorgungsleitungen eingesetzt. Sie eignen sich für TN-C-Netze. Die beste Filterwirkung erzielt man
Kaufmännische Daten
EAN 4048879029155
eClass 27130806
Ursprungsland IT
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85363010
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download Installationsanleitung 10415_ina_4_12.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 10550_dxf_x_a.dxf
  • Download Konstruktionsdateien 10550_stp_x_a.stp
  • Download Zulassungen und Zertifikate 10552_E255912_FOKY2_ur_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 10552_9969-04.16_ce_z_a.pdf
UR
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten