Das könnte Sie auch interessieren
Strom: 180 A
1-stufig
Bedämpfungskurven auf Anfrage.
1-stufig
Bedämpfungskurven auf Anfrage.
Technische Daten
Betriebsspannung | max. 3× 600 V AC |
---|---|
Betriebsfrequenz | 50...60 Hz |
Überlaststrom | 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× in der Stunde) |
Ableitstrom | max. 10 mA (250 V AC) |
Anschlussquerschnitt | 25...95 mm² eindrähtig (AWG 3...0000); 35...95 mm² mehrfeindrähtig (AWG 2...0000) |
Allgemeine Daten
Klimakategorie | 25/085/21 (EN 60068-1) |
---|---|
Prüf-Isolationsspannung | 3.3 kV (L-N), 2 s; 3.1 kV (L-L), 2 s |
Anschlussart | Schraubanschluss, berührungsgeschützt |
Befestigungsart | schraubbar |
Abmessungen H×B×T | 380×120×170 mm |
Beschreibung
Funktionsbeschreibung | Die 3-phasigen und 1-/2-stufigen Netzentstörfilter MEF 3/1-3/2 werden im Bereich 0.1...30 MHz zur Unterdrückung leitungsgebundener Störungen auf Netz- und Versorgungsleitungen eingesetzt. Sie eignen sich für TN-C-Netze. Die beste Filterwirkung erzielt man |
---|
Kaufmännische Daten
EAN | 4048879029186 |
---|---|
eClass | 27130806 |
Ursprungsland | IT |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85363090 |
