Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MEF Netzentstörfilter 3-phasig 1-stufig
Abbildung ähnlich

MEF Netzentstörfilter 3-phasig 1-stufig

I:80A U:3x600 VAC Buchform
ArtNr.: 10537
Gewicht: 2.2 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 479,37 €
  • 454,14 €
  • 428,91 €
  • 378,45 €

Das könnte Sie auch interessieren

Strom: 80 A
1-stufig
Bedämpfungskurven auf Anfrage.
Technische Daten
Betriebsspannung max. 3× 600 V AC
Betriebsfrequenz 50...60 Hz
Überlaststrom 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× in der Stunde)
Ableitstrom max. 10 mA (250 V AC)
Anschlussquerschnitt 6...35 mm² eindrähtig (AWG 9...2); 10...25 mm² mehrfeindrähtig (AWG 7...3)
Allgemeine Daten
Klimakategorie 25/085/21 (EN 60068-1)
Prüf-Isolationsspannung 3.3 kV (L-N), 2 s; 3.1 kV (L-L), 2 s
Anschlussart Schraubanschluss, berührungsgeschützt
Befestigungsart schraubbar
Abmessungen H×B×T 270×90×150 mm
Beschreibung
Funktionsbeschreibung Die 3-phasigen und 1-/2-stufigen Netzentstörfilter MEF 3/1-3/2 werden im Bereich 0.1...30 MHz zur Unterdrückung leitungsgebundener Störungen auf Netz- und Versorgungsleitungen eingesetzt. Sie eignen sich für TN-C-Netze. Die beste Filterwirkung erzielt man
Kaufmännische Daten
EAN 4048879029209
eClass 27130806
Ursprungsland IT
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85363030
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download Installationsanleitung 10415_ina_4_12.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 10537_stp_x_a.stp
  • Download Konstruktionsdateien 10537_dxf_x_a.dxf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 10537_9960-04.16_ce_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 10537_E255912_FOKY2_ur_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 10537_E255912_FOKY8_urc_z_a.pdf
cURus
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten