Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MEF Netzentstörfilter 3-phasig 1-stufig mit N
Abbildung ähnlich

MEF Netzentstörfilter 3-phasig 1-stufig mit N

I:10A U:4x500 VAC
ArtNr.: 10571
Gewicht: 1 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 198,27 €
  • 187,83 €
  • 177,40 €
  • 156,53 €

Das könnte Sie auch interessieren

Strom: 10 A
mit Null-Leiter
mit hoher Dämpfung
Bedämpfungskurven auf Anfrage.
Technische Daten
Anschlussquerschnitt 0.2...10 mm² eindrähtig (AWG 24...7); 0.2...6 mm² mehrfeindrähtig (AWG 24...9)
Betriebsspannung max. 3× 500 V AC
Betriebsfrequenz 50...60 Hz
Ableitstrom max. 15 mA (250 V AC)
Überlaststrom 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× in der Stunde)
Allgemeine Daten
Befestigungsart schraubbar, M6
Abmessungen H×B×T 153×130×100 mm
Klimakategorie 25/085/21 (EN 60068-1)
Prüf-Isolationsspannung 3.3 kV (L-N), 2 s; 3.1 kV (L-L), 2 s
Beschreibung
Funktionsbeschreibung Die 3-phasigen und 1-stufigen Netzentstörfilter MEF 3/1 werden im Bereich 0.1...30 MHz zur Unterdrückung leitungsgebundener Störungen auf Netz- und Versorgungsleitungen eingesetzt. Sie eignen sich für TN-S-, TN-C-S- und TT-Netze. Die beste Filterwirkung e
Kaufmännische Daten
EAN 4048879029100
eClass 27130806
Ursprungsland IT
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85363010
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download Installationsanleitung 10571_ina_4_13.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 10571_E255912_FOKY2_ur_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 10571_9974-04.16_ce_z_a.pdf
UR
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten