Das könnte Sie auch interessieren
Strom: 1 A
aufschnappbar
Bedämpfungskurven auf Anfrage.
gegen symmetrische Störungen
aufschnappbar
Bedämpfungskurven auf Anfrage.
gegen symmetrische Störungen
Allgemeine Daten
Klimakategorie | 25/085/21 (EN 60068-1) |
---|---|
Prüf-Isolationsspannung | 2.7 kV (L - N), 2 s; 2.1 kV (L - L), 2 s (EN 60939-2) |
Anschlussart | Schraubanschluss, berührungsgeschützt |
Befestigungsart | schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715) |
Abmessungen H×B×T | 107×65×39 mm |
Technische Daten
Betriebsspannung | max. 250 V AC/300 V DC |
---|---|
Betriebsfrequenz | 50...60 Hz |
Überlaststrom | 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× in der Stunde) |
Ableitstrom | max. 5 mA (250 V AC) |
Anschlussquerschnitt | 0.2...6 mm² eindrähtig (AWG 24...9); 0.2...4 mm² mehrfeindrähtig (AWG 24...11) |
Beschreibung
Funktionsbeschreibung | Die 1-phasigen und 2-stufigen Netzentstörfilter MEF 1/2 werden im Bereich 0.1...30 MHz zur Unterdrückung leitungsgebundener Störungen auf Netz-, Versorgungs- und Steuerleitungen eingesetzt. Die beste Filterwirkung erzielt man mit kurzen Anschlussleitungen |
---|---|
Einsatzbereich | symmetrische Störungen: - Geräte mit hohen Wiederholungsraten der Schaltvorgänge, - Schaltnetzteile, - Phasenanschnittsteuerung, - Versorgung von Universalmotoren, - nach Transformatoren |
Kaufmännische Daten
EAN | 4048879029384 |
---|---|
eClass | 27130806 |
Ursprungsland | IT |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85363010 |
