Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MEF Netzentstörfilter 1-phasig 2-stufig
Abbildung ähnlich

MEF Netzentstörfilter 1-phasig 2-stufig

I:10A U:250 VAC/300 VDC aufschnappbar
ArtNr.: 10472
Gewicht: 0.349 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 69,40 €
  • 65,75 €
  • 62,09 €
  • 54,79 €

Das könnte Sie auch interessieren

Strom: 10 A
aufschnappbar
Bedämpfungskurven auf Anfrage.
gegen symmetrische Störungen
Technische Daten
Betriebsspannung max. 250 V AC/300 V DC
Betriebsfrequenz 50...60 Hz
Ableitstrom max. 5 mA (250 V AC)
Überlaststrom 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× in der Stunde)
Anschlussquerschnitt 0.2...6 mm² eindrähtig (AWG 24...9); 0.2...4 mm² mehrfeindrähtig (AWG 24...11)
Allgemeine Daten
Klimakategorie 25/085/21 (EN 60068-1)
Prüf-Isolationsspannung 2.7 kV (L - N), 2 s; 2.1 kV (L - L), 2 s (EN 60939-2)
Anschlussart Schraubanschluss, berührungsgeschützt
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Abmessungen H×B×T 107×65×39 mm
Beschreibung
Funktionsbeschreibung Die 1-phasigen und 2-stufigen Netzentstörfilter MEF 1/2 werden im Bereich 0.1...30 MHz zur Unterdrückung leitungsgebundener Störungen auf Netz-, Versorgungs- und Steuerleitungen eingesetzt. Die beste Filterwirkung erzielt man mit kurzen Anschlussleitungen
Einsatzbereich asymmetrische Störungen: - Geräte mit schneller Schaltfrequenz und hoher Wiederholfrequenz, - Schaltnetzteile, - in DC-Netzen, - vor Transformatoren, - bei Frequenzumrichter
Kaufmännische Daten
EAN 4048879029308
eClass 27130806
Ursprungsland IT
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85363010
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download Installationsanleitung 10415_ina_4_12.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 10416_stp_x_a.stp
  • Download Konstruktionsdateien 10416_dxf_x_a.dxf
  • Download Konstruktionsdateien 10472_p8_2_10.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 10472_E255912_FOKY8_urc_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 10472_9950-04.16_ce_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 10472_E255912_FOKY2_ur_z_a.pdf
cURus
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten